17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

六角軸コールドチゼル

通常単価(税別)
1,568
税込単価
1,725
通常出荷日:1日目

【特長】・先端から100mmまで再研磨可能、しかも焼き入れ不要です・六角軸はつりハンマー17H用に適合...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • 寸法全長×六角二面幅 (mm)
    17H×280L

型番:

HEXCH-280/N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HEXCH-280/Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
寸法全長×六角二面幅(mm)
17H×280L

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HEXCH-280/N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,568
( 1,725 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端から100mmまで再研磨可能、しかも焼き入れ不要です
・六角軸はつりハンマー17H用に適合します

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角軸コールドチゼルの型番HEXCH-280/Nのページです。 型番HEXCH-280/Nに関する仕様情報を記載しております。
六角軸コールドチゼルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角軸コールドチゼル
デルタゴンビット 六角軸
ミルウォーキー ミルウォーキー 六角軸コードレスハンマー
コールドチゼル
六角軸ビット/テーパー軸ビット石材用
max コールドチゼル
メーカーボッシュミヤナガミルウォーキー(MILWAUKEE)マキタミヤナガボッシュ
通常価格1,5683,419 -370,4401,900 -3,650 -2,607 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目3日目1日目〜1日目
商品タイプ関連部品関連部品充電ハンマードリル関連部品関連部品関連部品
寸法全長×六角二面幅(mm)17H×280L-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト