ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み |
|
ノガ・ウォーターズ ダイヤルゲージ&ホルダーセット |
|
トラスコ中山 コバンザメ マグネットサンダーハンガー |
|
チノー 監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ(温湿度センサータイプ) |
【特長】SDS-Plusハンマードリル用の深さゲージプラスチック製とスチール製の2種類
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,000円 ( 1,100円 ) | 1日目 |
900円 ( 990円 ) | 1日目 |
600円 ( 660円 ) | 2日目 |
【特長】
SDS-Plusハンマードリル用の深さゲージ
プラスチック製とスチール製の2種類


HiKOKI(旧日立工機)
ハンマ H41SA4
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミヤナガ
デルタゴンビットSDSプラス
4.8通常価格(税別):1,388円~

マキタ
3Dプラス超硬ドリル(SDSプラスシャンク)
0通常価格(税別):1,970円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,723円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):3,948円~

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):6,831円

トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
4.4通常価格(税別):4,041円~

サンフラッグ
キー付ドリルチャック
5通常価格(税別):2,590円~

トップ工業
電動ドリル用キーレスドリルチャック
5通常価格(税別):5,851円~