17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

吸じんアダプター GDE18V-16

通常単価(税別)
21,60020,023
税込単価
23,76022,025
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・HEPAフィルターを採用しています【用途】・コンクリート穴あけ作業時の吸じんに

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • 適用機種
    GBH18V-26(H)、GBH18V-26GDE、GBH18V-26F(H)、GBH18V-26FGDE

型番:

GDE18V-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GDE18V-16の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
適用機種
GBH18V-26(H)、GBH18V-26GDE、GBH18V-26F(H)、GBH18V-26FGDE

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GDE18V-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,60020,023
( 22,025 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HEPAフィルターを採用しています
【用途】
・コンクリート穴あけ作業時の吸じんに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸じんアダプター GDE18V-16の型番GDE18V-16のページです。 型番GDE18V-16に関する仕様情報を記載しております。
吸じんアダプター GDE18V-16のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸じんアダプター GDE18V-16
アングルヘッド
深さゲージ
吸じんハンマードリル
充電ハンマードリル(18V)
18V コードレスハンマドリル DH18DPC
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュPanasonicHiKOKI(旧日立工機)
通常価格21,60038,905600 -47,555116,849 -42,536
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目4日目
商品タイプ関連部品電気ハンマードリル関連部品電気ハンマードリル充電ハンマードリル充電ハンマードリル
適用機種GBH18V-26(H)、GBH18V-26GDE、GBH18V-26F(H)、GBH18V-26FGDEGBH2-18E、GBH2-18RE、GBH2-22E、GBH2-22RE、GBH2-23E、GBH2-23RE、GBH2-23REAGBH2-18E(RE)、GBH2-23E(RE)、GBH2-26RE、GBH2-26DE/2-28、GBH2-28F、GBH3-28DRE、GBH4-32DFR、GBH18V-ECN(H)、GBH18V-20(H)、GBH18V-26(H)、GBH18V-26GDE、GBH18V-26F(H)、GBH18V-26FGDE、GBH36V-ECY(H)、GBH36V(H)-PLUS、GBH36VF(H)-PLUS---

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト