17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

振動ドリル PSB600RE/S PSB600RE/S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

振動ドリル PSB600RE/S

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PSB600RE/S

2024年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

振動ドリル PSB600RE/S。
【特長】
・ワンタッチで電気ドリルに切替可
・100ピースアクセサリーセット標準付属
・パワフルな600Wモーター搭載
・ソフトラバーグリップ
・電子無段変速スイッチ
・正転・逆転機構

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電気振動ドリル
回転数(min⁻¹(回/分))
0~3000
チャック能力(mm)
1.5~13
電源(V)
100(50-60Hz)
消費電力(W)
600
穴あけ能力:鉄工(mm)
13
穴あけ能力:木工(mm)
30
コード長さ(m)
2.5
穴あけ能力:コンクリート(mmφ)
16
打撃数(回/分)
0~48000
サイズ(mm)
(H)185×(W)292
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト