17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ドリルアダプター

通常単価(税別)
3,8043,333
税込単価
4,1843,666
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・IXOで穴あけ作業ができます【用途】・鉄板・木材・プラスチック・アルミ等への穴あけ

詳細を確認
  • 販売セット内容
    付属品単体
  • 種類
    ドリルアダプター
  • 適用
    IXO4、IXO4PLUS、IXO5

型番:

DRILL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DRILLの仕様・寸法情報

販売セット内容
付属品単体
種類
ドリルアダプター
適用
IXO4、IXO4PLUS、IXO5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
DRILL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,8043,333
( 3,666 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・IXOで穴あけ作業ができます
【用途】
・鉄板・木材・プラスチック・アルミ等への穴あけ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリルアダプターの型番DRILLのページです。 型番DRILLに関する仕様情報を記載しております。
ドリルアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリルアダプター
9mm溝ビット用アングルアダプター
9mm溝ビット用スミヨセアダプター
ビットホルダーアダプター
13mmビット用スミヨセアダプター
充電ドリルドライバー(18V)本体のみ
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュPanasonic
通常価格3,8047,9988,9535,0667,99838,723
通常出荷日2日目1日目4日目1日目1日目1日目
販売セット内容付属品単体付属品単体付属品単体付属品単体付属品単体本体のみ
種類ドリルアダプターアングルアダプタースミヨセアダプタービットホルダーアダプタースミヨセアダプター-
適用IXO4、IXO4PLUS、IXO5GSR10.8V-15FC、GSR10.8V-15FCHGSR18V-60FCHGSR10.8V-15FC、GSR10.8V-15FCHGSR10.8V-15FC、GSR10.8V-15FCH-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト