17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コードレスドライバードリル DRL1108 DRL1108

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コードレスドライバードリル DRL1108

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DRL1108

2024年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・リチウムイオンバッテリー搭載です
【用途】
・ネジ締めに
・穴あけに

指定中の仕様・寸法情報

電圧(V)
DC10.8
最大トルク(N・m)
15
重量(g)
950(バッテリー含)
充電式
販売セット内容
本体/ケース/バッテリー/充電器
能力:ネジ締め(mmφ)
6
チャック把握範囲(mmφ)
1.5~6
穴あけ能力:鉄工(mmφ)
6
穴あけ能力:木工(mmφ)
10
回転数(回転/分)
0~700

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト