17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

9mm溝ビット用アングルアダプター

通常単価(税別)
7,820
税込単価
8,602
通常出荷日:1日目

【特長】・コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプターです・アングルアダプタ...

詳細を確認
  • 販売セット内容
    付属品単体
  • 種類
    アングルアダプター
  • 適用
    GSR10.8V-15FC、GSR10.8V-15FCH

型番:

GFA12-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFA12-Wの仕様・寸法情報

販売セット内容
付属品単体
種類
アングルアダプター
適用
GSR10.8V-15FC、GSR10.8V-15FCH
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GFA12-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,820
( 8,602 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプターです
・アングルアダプターの先に更に別のアダプターを装着可能です
【用途】
・木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

9mm溝ビット用アングルアダプターの型番GFA12-Wのページです。 型番GFA12-Wに関する仕様情報を記載しております。
9mm溝ビット用アングルアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
9mm溝ビット用アングルアダプター
9mm溝ビット用スミヨセアダプター
ドリルアダプター
13mmビット用スミヨセアダプター
ビットホルダーアダプター
ドリル用キイレスチャックアタッチメント EZ9HX504
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュPanasonic
通常価格7,8208,3164,3627,8204,77912,087
通常出荷日1日目4日目2日目1日目1日目4日目
販売セット内容付属品単体付属品単体付属品単体付属品単体付属品単体付属品単体
種類アングルアダプタースミヨセアダプタードリルアダプタースミヨセアダプタービットホルダーアダプター-
適用GSR10.8V-15FC、GSR10.8V-15FCHGSR18V-60FCHIXO4、IXO4PLUS、IXO5GSR10.8V-15FC、GSR10.8V-15FCHGSR10.8V-15FC、GSR10.8V-15FCH-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト