17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コードレスインパクトドライバー GDR18V-160

通常単価(税別)
35,202
税込単価
38,722
通常出荷日:1日目

【特長】・ボッシュプロ商品が誇る高い耐久性です【用途】・ネジ、ボルトの締め、緩めに

詳細を確認

型番:

GDR18V-160
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GDR18V-160の仕様・寸法情報

電圧(V)
DC18
販売セット内容
本体/ケース/バッテリー/充電器
最大トルク(N・m)
160
充電式
質量(g)
1400(バッテリー含)
回転数(回転/分)
0~2800
打撃数(min[[の-1乗]])
0~2300/3400/4000
能力:普通ボルト
M6~M14
能力:高力ボルト
M6~M12
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GDR18V-160
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,202
( 38,722 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボッシュプロ商品が誇る高い耐久性です
【用途】
・ネジ、ボルトの締め、緩めに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスインパクトドライバー GDR18V-160の型番GDR18V-160のページです。 型番GDR18V-160に関する仕様情報を記載しております。
コードレスインパクトドライバー GDR18V-160のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスインパクトドライバー GDR18V-160
バッテリーインパクトドライバー GDR10.8V-EC
コードレスインパクトドライバー(インパクトレンチ兼用) GDX18V-200
充電式 10.8V バッテリーインパクトドライバー GDR10.8V-ECH(本体のみ)
充電式 10.8V バッテリーインパクトドライバー GDR 10.8-LIH
コードレスインパクトドライバー WH12DA WH12DA(NN)
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュHiKOKI(旧日立工機)
通常価格35,20231,28247,98023,92416,72511,933
通常出荷日1日目2日目1日目1日目4日目4日目
電圧(V)DC18DC10.818DC10.810.810.8
販売セット内容本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体・他本体のみ本体のみ本体のみ
最大トルク(N・m)160110200110105110
充電式
質量(g)1400(バッテリー含)900(バッテリー含)1800900(バッテリー含)9601100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト