ツール用品技術窓口
【特長】
・コードレス吸じんランダムアクションサンダー
・吸じん機構内蔵
・粉じんをシャットアウトするマイクロフィルター
・電子無段変速
・バッテリー残量表示ランプ
・ペーパー取付アダプター付き
・作業環境に配慮したマイクロフィルターシステムを搭載しています
【用途】
・木材、金属の研磨に
・車磨きに

CUSTOM KOBO
ミニデルタサンダー

和コーポレーション
タングステン電極棒研磨機 ポータブルシャープナー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SK-11
ランダムサンダー用ペーパー 125mm
4.6通常価格(税別):898円~

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,107円~

SK-11
六角軸振動用充電ドリルビット サイズ(Φmm)2.5~8.5
4.5通常価格(税別):1,768円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,771円

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):5,130円

遠藤工業
ツールバランサー(ロープ径2mm)
4.5通常価格(税別):5,341円~

トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
4.4通常価格(税別):4,041円~

ホーザン
K-109用先端工具
4通常価格(税別):570円~