17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ディスクグラインダー用 防振サイドハンドル

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ディスクグラインダー用 防振サイドハンドル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2602025171

2023年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【用途】
・ボッシュ専用
【特長】
・ディスクグラインダー用,防振サイドハンドル

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ・付属品
パーツ種類
サイドハンドル
適用機種
GWS750-100(I)、GWS7-100(N/TN)、GWS7-100(T/E)、GWS18V-LIN、GWS18V-LINH、GWS18V-100CN(H)、GWS18V-100SCN(H)、GWS750-125、GWS7-125(N/TN)、GWS7-125(T)、GWS12-125CI、GWS18V-125SCN(H)、GWS18V-150SCH
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト