17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

CIC120(C)用カメラケーブル

通常単価(税別)
72,165
税込単価
79,382
通常出荷日:1日目

GIC120、GIC120C用標準付属の交換用カメラケーブルです。

型番:

1600A009BC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1600A009BCの仕様・寸法情報

商品タイプ
配管スコープ
カメラヘッド径(mm)
3.8
ケーブル長(mm)
1200
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1600A009BC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,165
( 79,382 )
1日目

詳細情報

基本情報

GIC120、GIC120C用標準付属の交換用カメラケーブルです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CIC120(C)用カメラケーブルの型番1600A009BCのページです。 型番1600A009BCに関する仕様情報を記載しております。
CIC120(C)用カメラケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CIC120(C)用カメラケーブル
デジタル検査カメラ CA-350
デジタル検査カメラ バリュースコープPro
工業用内視鏡 シースネイク コンパクト2 CS6xヴァーサ モニター付
大口径向管内カメラ ローカム4Plus
満水試験器 441341
メーカーボッシュリジッドカンツールリジッドローデンベルガーレッキス工業
通常価格72,165138,418420,0002,263,7161,823,685114,026
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプ配管スコープ配管スコープ配管スコープ配管スコープ配管スコープその他
カメラヘッド径(mm)3.817232540-
ケーブル長(mm)1200900300003000030-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト