17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

赤外線サーモグラフィー GTC400C

通常単価(税別)
165,905142,927
税込単価
182,496157,220
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・正確な温度を計測するために表面素材に合わせた放射率の設定が可能です・自動的に最高温度/最低温...

詳細を確認

型番:

GTC400C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GTC400Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
サーモグラフィカメラ
測定温度範囲(℃)
-10~400(表面温度)
使用温度範囲(℃)
-10~45
防滴・防水機能
防水
付属品
キャリングバッグ(布製)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GTC400C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
165,905142,927
( 157,220 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・正確な温度を計測するために表面素材に合わせた放射率の設定が可能です
・自動的に最高温度/最低温度のポイントを表示し素早く問題のある箇所を発見します
・WiFi機能内蔵で素早くスマホに測定画像を転送可能です
・コネクト機能でレポート作成もラクラク
・大きく見やすい3.5インチカラー液晶画面
【用途】
・電気設備点検(配電盤等)、建築物の診断(断熱不良、漏水診断等)、配管・空調ダクト・空調機器等の点検に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

赤外線サーモグラフィー GTC400Cの型番GTC400Cのページです。 型番GTC400Cに関する仕様情報を記載しております。
赤外線サーモグラフィー GTC400Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
赤外線サーモグラフィー GTC400C
ポケットサイズ・サーモグラフィー
タブレット用サーモグラフィー
赤外線サーモグラフィー(-20~650℃) EA701ZC-21
サーモグラフィー TI480U
-20℃~280℃赤外線サーモグラフィEA701ZB-6
メーカーボッシュFLUKEケニスエスコFLUKEエスコ
通常価格165,90585,34162,00047,3701,099,800172,064
通常出荷日1日目1日目8日目4日目9日目8日目
商品タイプサーモグラフィカメラサーモグラフィカメラサーモグラフィカメラサーモグラフィカメラサーモグラフィカメラ温度計
測定温度範囲(℃)-10~400(表面温度)-20~400-20~400-20~650-20~1200-20~280
使用温度範囲(℃)-10~45-10~500~3510~40-10~50-15~50
防滴・防水機能防水防水なしなし防水防水
付属品キャリングバッグ(布製)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト