17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス マイクロワイド沈みシャックル

通常単価(税別)
738983
税込単価
8121,081
通常出荷日:1日目

【特長】・とても小さなシャックルです・従来のマイクロシャックルより幅が2倍なので、用途が広がります【用...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

A-2635

  • ねじ径:M-3
  • B(mm):12
  • D(mm):3
  • L(mm):12
  • d(mm):6
  • 使用荷重(kN):0.25
  • 材質:ステンレス(SUS304)
  • 質量:3g

B-2635

  • ねじ径:M-3
  • B(mm):12
  • D(mm):3
  • L(mm):12
  • d(mm):6
  • 使用荷重(kN):0.25
  • 材質:ステンレス(SUS304)
  • 質量:3g

B-2728

  • ねじ径:M-2
  • B(mm):8
  • D(mm):2
  • L(mm):8
  • d(mm):4
  • 使用荷重(kN):0.10
  • 材質:ステンレス(SUS304)
  • 質量:1g

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • ねじ径

  • JANコード

  • トラスココード

  • 使用荷重(kN)

  • B(mm)

  • d(mm)

  • D(mm)

  • L(mm)

  • 質量(g)

  • 包装形態

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ねじ径

JANコード

トラスココード

使用荷重(kN)

B(mm)

d(mm)

D(mm)

L(mm)

質量(g)

包装形態

最小発注数量
M-3
4982970326358
201-0415
0.25
12
6
3
12
3
袋なし
1個
M-3
4982970426355
204-4048
0.25
12
6
3
12
3
袋入り
8個
M-2
4982970427284
204-4051
0.1
8
4
2
8
1
袋入り
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
783
( 861 )
1日目
983
( 1,081 )
1日目
738
( 812 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・とても小さなシャックルです
・従来のマイクロシャックルより幅が2倍なので、用途が広がります
【用途】
・チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
【材質】
・ステンレス(SUS304)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス マイクロワイド沈みシャックルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス マイクロワイド沈みシャックル
ステンレス 沈みシャックル
ステンレス ロング沈みシャックル
ステンレス ネジ止め沈みシャックル
ステンレス SLUシャックル
ステンレス 板シャックル
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格738-505 -1,050 -1,008 -3,104 -510 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプシャックルシャックルシャックルシャックルシャックルシャックル
材質その他その他その他その他その他その他
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト