17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーナースプレー パーツ&ブレーキクリーナー遅乾

通常単価(税別)
743
税込単価
817
通常出荷日:2日目

【特長】・遅乾性の脱脂洗浄剤です。・缶の逆さ使用が可能です。・オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロ...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 特性
    遅乾
  • JANコード
    4952458233508
  • トラスココード
    204-9567
  • 容量(ml)
    840
  • 材質1
    主成分:石油系溶剤
  • 透明
  • 質量
    740.000g
  • 主成分
    石油系溶剤

型番:

23350
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

23350の仕様・寸法情報

種類
スプレー
特性
遅乾
JANコード
4952458233508
トラスココード
204-9567
容量(ml)
840
材質1
主成分:石油系溶剤
透明
質量
740.000g
主成分
石油系溶剤
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
23350
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
743
( 817 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・遅乾性の脱脂洗浄剤です。
・缶の逆さ使用が可能です。
・オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロンおよび、トリクロロエタンを使用していません。
・有機溶剤中毒予防規則適用外の商品です。
【用途】
・オイルやグリスの汚れ落としに。
【材質】
・主成分:石油系溶剤

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーナースプレー パーツ&ブレーキクリーナー遅乾の型番23350のページです。 型番23350に関する仕様情報を記載しております。
クリーナースプレー パーツ&ブレーキクリーナー遅乾のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
パーツクリーナー
5
満足度:5.0
遅乾タイプのパーツクリーナーを探していたため、この商品がありよかったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーナースプレー パーツ&ブレーキクリーナー遅乾
テラパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)
メガパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)
パーツ&ブレーキクリーナー
遅乾性パーツクリーナー
420ml パーツクリーナー(遅乾性)
メーカーコスモビューティコスモビューティコスモビューティイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)呉工業エスコ
通常価格743596587694 -953975
通常出荷日2日目1日目1日目19日目1日目1日目
種類スプレースプレースプレー-スプレースプレー
特性遅乾速乾速乾-遅乾遅乾
JANコード4952458233508-----
トラスココード204-9567372-9699361-0250---
容量(ml)840-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト