17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスワイヤークリップ SUS316

通常単価(税別)
89111,485特別価格
税込単価
98012,634特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ワイヤを現場加工できます。・ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。【用途】・ワイヤロー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質1
    ステンレス(SUS316)
  • 商品タイプ詳細
    ワイヤークリップ

ご注意

  • 商品画像は代表画像です
未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

ねじ径

D(mm)

L(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

A(mm)

B(mm)

取り付け個数

材質2

T(mm)

W2(mm)

適合ロープ径(mm)

最小発注数量
M14
12.6
80
4982970324774
408.000
195-1606
60
48
4
仕上げ:バレル研磨仕上げ
41
30
16
4個
M14
12.6
85
4982970324781
478.000
195-1607
62
53
5
-
47
35
18.0~20.0
1個
W5/8
14
96
4982970324798
720.000
195-1608
72
62
5
-
57
41
22
1個
M4
3.5
23
4982970424320
19.000
113-2970
19
18
-
仕上げ:バレル研磨仕上げ
14
10.5
4
4個
M5
4.4
28
4982970424337
26
113-3043
22
20
-
仕上げ:バレル研磨仕上げ
15
12
5
4個
M6
5.3
34
4982970424344
42.000
113-3048
27
22
-
仕上げ:バレル研磨仕上げ
19
14
6
4個
M8
7.1
43
4982970424351
83.000
113-2984
34
28
-
仕上げ:バレル研磨仕上げ
23
17.5
8
4個
M3
-
-
4982970424566
11.000
204-7182
16
-
3
仕上げ:バレル研磨仕上げ
13
8.5
2.5~3
4個
M10
-
-
4982970424733
128.000
204-7164
40
-
4
仕上げ:バレル研磨仕上げ
30
21
9
4個
M10
-
-
4982970424740
155.000
205-1899
43.5
-
4
仕上げ:バレル研磨仕上げ
33
21
10
4個
M12
-
-
4982970424757
235.000
205-1859
50
-
4
仕上げ:バレル研磨仕上げ
33
25.6
12
4個
M12
-
-
4982970424764
285.000
205-1909
52
-
4
仕上げ:バレル研磨仕上げ
37
28.6
14
4個
M2
-
-
4982970425747
3.000
204-7189
10
-
3
仕上げ:バレル研磨仕上げ
9
4.5
1.5
4個
M3
-
-
4982970425754
10.000
205-0383
14
-
3
仕上げ:バレル研磨仕上げ
10
6.5
2
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,038
( 5,542 )
1日目
9,1188,288
( 9,117 )
1日目
11,48510,439
( 11,483 )
1日目
1,210
( 1,331 )
1日目
1,310
( 1,441 )
1日目
1,358
( 1,494 )
1日目
1,972
( 2,169 )
4日目
1,100
( 1,210 )
1日目
2,250
( 2,475 )
1日目
2,559
( 2,815 )
4日目
3,090
( 3,399 )
1日目
3,980
( 4,378 )
1日目
1,010
( 1,111 )
1日目
891
( 980 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤを現場加工できます。
・ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
【用途】
・ワイヤロープの端末加工に。
【材質】
・ステンレス(SUS316)

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスワイヤークリップ SUS316のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスワイヤークリップ SUS316
ステンレスワイヤークリップ
ダブルクリップ(1個=1袋)
ステンレス シングルクリップ(ねじ径M3/M4/M8)
ステンレス(SUS304)シングルワイヤークリップ
プレスワイヤークリップ(1個=1袋)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格891-3,279 -1,461 -1,580 -187 -204 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質1ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)材質:ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
商品タイプ詳細ワイヤークリップワイヤークリップ-シングルクリップシングルワイヤークリップ-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト