17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2条ネジテーパノズル【50個入り】

通常単価(税別)
5,500
税込単価
6,050
通常出荷日:1日目

【特長】・テーパ形状のため、液剤の流動性が高く、高粘度液剤の吐出に最適です・2条ねじ設計により、シリン...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像です
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

内径(mm)

最小発注数量
4571347021820
217-3529
11.100
1.19
-
1パック

50個入り

グリーン
4571347021837
217-3524
10.700
0.84
ライトグリーン
1パック

50個入り

ピンク
4571347021844
217-3526
10.100
0.61
-
1パック

50個入り

4571347021851
217-3525
10.000
0.4
-
1パック

50個入り

4571347021868
217-3527
10.300
0.25
-
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,500
( 6,050 )
1日目
5,500
( 6,050 )
1日目
5,500
( 6,050 )
1日目
5,500
( 6,050 )
1日目
5,500
( 6,050 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーパ形状のため、液剤の流動性が高く、高粘度液剤の吐出に最適です
・2条ねじ設計により、シリンジへのねじ込みが確実です
・UV材料に対応します
【用途】
・シリンジの先端につけるノズル
【材質】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2条ネジテーパノズルのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
接着剤の塗布
4
満足度:4.0
ディスペンサを使用した接着剤の塗布に使用しています。品質・性能には全く不満がありませんが、1個単位での購入ができず、50...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2条ネジテーパノズル
2条ネジプラスチックニードル
チュービングディスペンサー用PTFEチューブ
チューブカートリッジ
チュービングディスペンサー用シリコンチューブ
ヘッドキャップ
メーカー武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング
通常価格5,5004,7003,838 -34,785 -5,6882,750 -
通常出荷日1日目1日目1日目10日目〜1日目1日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質1ポリエチレン(PE)針:ステンレス(SUS304)PTFEホルダ部:アルミシリコンポリエチレン(PE)
全長(mm)31.8-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング