17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

4 IB 鉄粉標準タイプ

通常単価(税別)
7,45484,735
税込単価
8,19993,209
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・バツグンの信頼性 設備機器の補修、再生、肉盛り、接着に最適です。・リピート購入率の非常に高い...

詳細を確認
  • 商品種類
    金属用補修剤
  • 耐熱温度(℃)
    120
  • 材質1
    主成分:エポキシ樹脂、鉄粉
  • 可使時間(25℃)
    45分
  • 色詳細
    濃灰色
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

容量(g)

容量(kg)

質量(g)

硬化時間(25℃)

タイプ

RoHS?最小発注数量
グレー
4512192310141
194-7850
450
-
590
16時間
パテ状補修剤
10
2個
グレー
4512192310073
195-0726
1810
1.81
1810
-
-
-
1個
4512192310080
195-0727
11300
11.25
11250.0
16時間
パテ状補修剤
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,454
( 8,199 )
2日目
22,615
( 24,877 )
1日目
84,735
( 93,209 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バツグンの信頼性 設備機器の補修、再生、肉盛り、接着に最適です。
・リピート購入率の非常に高い製品です。
・全ての金属、木材、コンクリート、石材に対し強力に接着します。
・硬化後は機械加工も可能で、穿孔、タップ立てなどもできます。
・好きな形に成形できます。
【用途】
・配管、バルブ、タンクなどの補修。
・鋳物の穴埋め、肉盛りの修正、巣埋め。
・金属製設備や機器の肉盛り、穴埋め。
・治具、保持具の製作。
【材質】
・主成分:エポキシ樹脂、鉄粉
【セット内容】
・主剤1.63kg
・硬化剤0.18kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4 IB 鉄粉標準タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4 IB 鉄粉標準タイプ
デブコン HR300 1kg 耐熱用鉄粉タイプ
デブコン HR303 500g 耐熱用アルミ粉タイプ
WR-2 1lb アルミナ粉タイプ金属全般
一般金属用補修剤 (耐油・耐水タイプ)
デブコン 耐熱補修剤 メタリックパテ 200g
メーカーITWITWITWITWITWITW
通常価格7,454-58,19738,12510,2748,66116,077
通常出荷日1日目〜1日目2日目1日目1日目1日目
商品種類金属用補修剤金属用補修剤金属用補修剤金属用補修剤金属用補修剤金属用補修剤
耐熱温度(℃)120250250120100250
材質1主成分:エポキシ樹脂、鉄粉主成分:エポキシ樹脂、鉄粉主成分:エポキシ樹脂、アルミ粉主成分:エポキシ樹脂、アルミナ粉主成分:エポキシ樹脂、鉄粉主成分:エポキシ樹脂
可使時間(25℃)45分--50分7~8分25分
色詳細濃灰色濃灰色薄灰色濃灰色濃灰色-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト