17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

F2 1lb 治工具補修・液状【6個入り】

通常単価(税別)
10,614
税込単価
11,675
通常出荷日:1日目

【特長】・ハケ塗り可能 低粘度で流し込みやすい補修剤です。・寸法安定性に優れ、硬化後は機械加工もできま...

詳細を確認
  • 商品種類
    金属用補修剤
  • JANコード
    4512192318734
  • トラスココード
    195-0733
  • 耐熱温度(℃)
    120
  • 容量(g)
    450
  • 質量(g)
    590
  • 材質1
    主成分:エポキシ樹脂(アルミ粉配合)
  • 可使時間(25℃)
    75分
  • 硬化時間(25℃)
    16時間
  • タイプ
    液体
  • 色詳細
    薄灰色

型番:

DV10710J
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

DV10710Jの仕様・寸法情報

商品種類
金属用補修剤
JANコード
4512192318734
トラスココード
195-0733
耐熱温度(℃)
120
容量(g)
450
質量(g)
590
材質1
主成分:エポキシ樹脂(アルミ粉配合)
可使時間(25℃)
75分
硬化時間(25℃)
16時間
タイプ
液体
色詳細
薄灰色

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DV10710J
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,614
( 11,675 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハケ塗り可能 低粘度で流し込みやすい補修剤です。
・寸法安定性に優れ、硬化後は機械加工もできます。
・全ての金属、木材、コンクリート、石材に対し接着します。
【用途】
・各種治具、型などの製作などに。
・各種設備への流し込み充填、接着、補修に。
・真空成型モールドの製作。
【材質】
・主成分:エポキシ樹脂(アルミ粉配合)
【セット内容】
・主剤0.41kg
・硬化剤0.05kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

F2 1lb 治工具補修・液状の型番DV10710Jのページです。 型番DV10710Jに関する仕様情報を記載しております。
F2 1lb 治工具補修・液状のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
F2 1lb 治工具補修・液状
WR-2 1lb アルミナ粉タイプ金属全般
デブコン 耐摩耗補修剤 ファインロード300 30lb
デブコン 速硬化性耐摩耗補修剤 コンボウェアーFC 9lb
デブコン HR300 1kg 耐熱用鉄粉タイプ
デブコン 耐熱補修剤 メタリックパテ 200g
メーカーITWITWITWITWITWITW
通常価格10,61410,274182,22170,66861,28016,077
通常出荷日1日目1日目4日目4日目1日目1日目
商品種類金属用補修剤金属用補修剤金属用補修剤金属用補修剤金属用補修剤金属用補修剤
JANコード451219231873445121923182390078143114700007814311450245121923300264512192338008
トラスココード195-0733195-0734361-4344361-4336122-9940433-3144
耐熱温度(℃)120120150150250250
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト