ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラーチェック 染色浸透探傷剤

通常単価(税別)
11,811
税込単価
12,992
通常出荷日:1日目

【特長】・安全性の高い水ベースの浸透液です。・プラスチック・ゴムに対して染料の着色、膨潤、収縮が起きに...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    探傷剤
  • タイプ
    液体
  • 種類
    本体
  • トラスココード
    202-8095
  • JANコード
    4560266230833
  • 質量(g)
    4400
  • 材質1
    主成分:染料、水、グリコール類
  • 容量(ml)
    4000
  • 消防法分類
    非該当
  • 液種類
    浸透

ご注意

  • ウレタン、シリコンゴムなどは、赤色に着色します。適用するプラスチック・ゴムに関しては事前に試験を行うか、ご相談ください。

型番:

PM3P4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PM3P4の仕様・寸法情報

商品タイプ
探傷剤
タイプ
液体
種類
本体
トラスココード
202-8095
JANコード
4560266230833
質量(g)
4400
材質1
主成分:染料、水、グリコール類
容量(ml)
4000
消防法分類
非該当
液種類
浸透
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PM3P4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,811
( 12,992 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全性の高い水ベースの浸透液です。
・プラスチック・ゴムに対して染料の着色、膨潤、収縮が起きにくいです。
・水洗性が良好ですので、バックグラウンドが気になりません。
【用途】
・染色浸透探傷試験用浸透液に。
【材質】
・主成分:染料、水、グリコール類

ご注意

  • ウレタン、シリコンゴムなどは、赤色に着色します。適用するプラスチック・ゴムに関しては事前に試験を行うか、ご相談ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラーチェック 染色浸透探傷剤の型番PM3P4のページです。 型番PM3P4に関する仕様情報を記載しております。
カラーチェック 染色浸透探傷剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーチェック 染色浸透探傷剤
カラーチェック (浸透液)
カラーチェック (現像剤)
カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 浸透液
カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 現像剤
カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 洗浄液/除去液
メーカータセトタセトタセトタセトタセトタセト
通常価格11,8111,9301,4793,9702,9942,238
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤
タイプ液体スプレースプレースプレースプレースプレー
種類本体本体本体本体本体本体
透明
トラスココード202-8095293-0633293-0625857-3376857-3338857-3382
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

探傷剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト