17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス ネットリングフック

通常単価(税別)
1,295
税込単価
1,425
通常出荷日:1日目

【特長】・スライドさせて開くタイプです。・バネの力で閉じます。【用途】・チェーン・ワイヤー・ロープ等の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フック
  • 基本使用荷重 (t)
    0.05
  • JANコード
    4982970416448
  • トラスココード
    205-0365
  • 質量(g)
    57.000
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • W(mm)
    14
  • d(mm)
    15
  • D(mm)
    6
  • L(mm)
    44
  • S(mm)
    10

型番:

B-1644
解除
  • この商品は8個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-1644の仕様・寸法情報

商品タイプ
フック
基本使用荷重(t)
0.05
JANコード
4982970416448
トラスココード
205-0365
質量(g)
57.000
材質1
ステンレス(SUS304)
W(mm)
14
d(mm)
15
D(mm)
6
L(mm)
44
S(mm)
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-1644
最小発注数量
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,295
( 1,425 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スライドさせて開くタイプです。
・バネの力で閉じます。
【用途】
・チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス ネットリングフックの型番B-1644のページです。 型番B-1644に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス ネットリングフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス ネットリングフック
ステンレス マガタマフック
ステンレス ハングフック
ステンレス スナップフックC型
ステンレス 固定スナップ
ステンレス シートフックA型
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格1,2956252,1128751,065393
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプフックフックフックフックフック-
基本使用荷重(t)0.050.0030.150.03--
JANコード49829704164484982970420803498297032366149829703006484982970403714-
トラスココード205-0365162-9800201-0473113-2991378-8202-
質量(g)57.0007.000135.00043.00025-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト