17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス マガタマ Sフック

通常単価(税別)
7951,613
税込単価
8751,774
通常出荷日:1日目

【特長】・両端にフックがあります。【用途】・チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フック
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は代表画像です
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量(g)
B-1434982970404742204-558837.000
B-1444982970404759204-717281.000

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • W(mm)

  • 使用荷重(kN)

  • L(mm)

  • S(mm)

  • t(mm)

  • d1(mm)

  • d2(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

W(mm)

使用荷重(kN)

L(mm)

S(mm)

t(mm)

d1(mm)

d2(mm)

最小発注数量
4982970404742
204-5588
37.000
25
0.25
80
8
5
6
10
8個
4982970404759
204-7172
81.000
30
0.39
108
9
6
9
15
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
795
( 875 )
1日目
1,613
( 1,774 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両端にフックがあります。
【用途】
・チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス マガタマ Sフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス マガタマ Sフック
ステンレス Sカンフック SUS304
ステンレス Sカンフック SUS316
ステンレス ロープフック
ステンレス ベルトフック
ステンレス O型フック
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格795-4,055 -936 -790 -1,052 -435 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプフックフックフック-フックフック
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト