17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス打ち込みナスカン

通常単価(税別)
9481,079
税込単価
1,0431,187
通常出荷日:1日目

【特長】・ハンマーで叩くだけなので、溶接などの作業が不要です。【用途】・チェーン・ワイヤロープの連結金...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フック
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は代表画像です
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(t)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • W(mm)

  • L(mm)

  • S(mm)

  • t(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

JANコード

トラスココード

質量(g)

W(mm)

L(mm)

S(mm)

t(mm)

最小発注数量
0.03
4982970427703
202-1969
53.000
24
88
8
7
4個
0.01
4982970428687
202-1992
24.000
17
64
6
4
10個
0.02
4982970428694
202-1970
36.000
20
79
7
5
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,079
( 1,187 )
1日目
948
( 1,043 )
1日目
1,014
( 1,115 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンマーで叩くだけなので、溶接などの作業が不要です。
【用途】
・チェーン・ワイヤロープの連結金具として。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス打ち込みナスカンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス打ち込みナスカン
ステンレス ナスカン
ナスカン ニッケルメッキ
ナスカン クロームメッキ
ナスカン 真鍮メッキ
ステンレス Sカンフック SUS304
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格948-866 -484469 -431 -4,258 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプフックフックフックフックフックフック
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)亜鉛ダイキャスト亜鉛ダイキャスト亜鉛ダイキャストステンレス(SUS304)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト