ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス スイベルベルトスナップ

通常単価(税別)
1,014
税込単価
1,115
通常出荷日:1日目

【特長】・アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。【用途】・ゴムや繊維等のベルト状の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フック
  • 基本使用荷重 (t)
    0.039
  • JANコード
    4982970427581
  • トラスココード
    167-8395
  • 質量(g)
    49.000
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • D(mm)
    5
  • L(mm)
    80
  • S(mm)
    10
  • t(mm)
    4
  • R(mm)
    4
  • H(mm)
    7.5
  • W1(mm)
    28
  • W2(mm)
    28

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番:

B-2758
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量(g)
B-27584982970427581167-839549.000

B-2758の仕様・寸法情報

商品タイプ
フック
基本使用荷重(t)
0.039
JANコード
4982970427581
トラスココード
167-8395
質量(g)
49.000
材質1
ステンレス(SUS304)
D(mm)
5
L(mm)
80
S(mm)
10
t(mm)
4
R(mm)
4
H(mm)
7.5
W1(mm)
28
W2(mm)
28

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-2758
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,014
( 1,115 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
【用途】
・ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス スイベルベルトスナップの型番B-2758のページです。 型番B-2758に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス スイベルベルトスナップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス スイベルベルトスナップ
ステンレス アイフック
ステンレス ロープフック
ステンレス ベルトフック
ステンレス スイベルアイフック
ステンレス O型フック
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格1,014352 -790 -1,052 -785 -435 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプフックフック-フック-フック
基本使用荷重(t)0.039-----
JANコード4982970427581-----
トラスココード167-8395-----
質量(g)49.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト