17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナスカン 真鍮メッキ

通常単価(税別)
431529
税込単価
474582
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・アイの部分が回転するので連結した時にからみません。・ワンタッチで開くので手軽にジョイントでき...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フック
  • 材質1
    亜鉛ダイキャスト
  • 材質2
    仕上げ:真鍮メッキ仕上げ

ご注意

  • 商品画像は代表画像です
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(t)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • W(mm)

  • d(mm)

  • D(mm)

  • L(mm)

  • S(mm)

  • H(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

JANコード

トラスココード

質量(g)

W(mm)

d(mm)

D(mm)

L(mm)

S(mm)

H(mm)

最小発注数量
0.01
4982970408511
205-1951
16
17
9
3.5
65
7
7.5
10個
0.02
4982970408528
204-8695
31.000
23
13.5
4
76
8
11
10個
0.03
4982970408535
204-8724
44.000
24
20
5
88
9
17
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
431
( 474 )
1日目
441
( 485 )
1日目
529
( 582 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
・ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
【用途】
・チェーンに。
【材質】
・亜鉛ダイキャスト 
・仕上げ:真鍮メッキ仕上げ

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナスカン 真鍮メッキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナスカン 真鍮メッキ
ナスカン クロームメッキ
ステンレス スイベルアイ
ステンレス ミニクリップ(SUS316)
ステンレス スナップフックA型(リング付)
ステンレス O型フック
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格431-469 -568 -244 -601 -435 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプフックフックその他フックフックフック
材質1亜鉛ダイキャスト亜鉛ダイキャストステンレス(SUS304)ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
材質2仕上げ:真鍮メッキ仕上げ仕上げ:クロームメッキ仕上げ仕上げ:バレル研磨仕上げ仕上げ:バレル研磨仕上げ仕上げ:バレル研磨仕上げ仕上げ:バレル研磨仕上げ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト