17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンディLEDスポット ロックタイト

通常単価(税別)
144,885
税込単価
159,374
通常出荷日:4日目

【特長】・手にもって扱える簡易UVライトです。・LEDで長寿命、省電力です。・バッテリー内蔵タイプです...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    UV(紫外線)高性能ポータブルLED
  • 分岐数
    1
  • JANコード
    4058093012789
  • トラスココード
    195-4592
  • 質量(g)
    400
  • 高さ(mm)
    51
  • 幅(mm)
    35
  • 長さ(mm)
    230
  • 入力電圧(V)
    100~240
  • 放射波長(nm)
    405

型番:

2182207
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2182207の仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
UV(紫外線)高性能ポータブルLED
分岐数
1
JANコード
4058093012789
トラスココード
195-4592
質量(g)
400
高さ(mm)
51
幅(mm)
35
長さ(mm)
230
入力電圧(V)
100~240
放射波長(nm)
405
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
2182207
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
144,885
( 159,374 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手にもって扱える簡易UVライトです。
・LEDで長寿命、省電力です。
・バッテリー内蔵タイプです。
【用途】
・UV接着剤の硬化に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディLEDスポット ロックタイトの型番2182207のページです。 型番2182207に関する仕様情報を記載しております。
ハンディLEDスポット ロックタイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディLEDスポット ロックタイト
ロックタイト 紫外線・可視光硬化型接着剤 4304/4305
ロックタイト 紫外線硬化型接着剤 350 中粘度
ロックタイト 紫外線硬化型接着剤 3523 高粘度
はめ合い用接着剤(ロックタイト)
333ml多用途接着剤(屋外用)
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルアズワンエスコ
通常価格144,8857,9607,52727,3101,3451,420
通常出荷日4日目1日目2日目1日目1日目1日目
その他オプション-----
詳細タイプUV(紫外線)高性能ポータブルLED-中粘度タイプ高粘度タイプ--
分岐数1-----
JANコード4058093012789-----
トラスココード195-4592-366-9793366-9807--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト