17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴリラ スーパーグルー

通常単価(税別)
599
税込単価
659
通常出荷日:1日目

【特長】・衝撃・振動に強い・最速10秒接着・液ダレしにくく作業しやすい・内部硬化を防ぐ特殊キャップ【用...

詳細を確認
  • 透明
  • 容量(g)
    3
  • JANコード
    4972444017714
  • 質量(g)
    16
  • トラスココード
    198-8258
  • 材質1
    主成分:シアノアクリレート
  • 材質2
    合成樹脂
  • 使用温度範囲(℃)
    -53~104

型番:

NO1771
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO1771の仕様・寸法情報

透明
容量(g)
3
JANコード
4972444017714
質量(g)
16
トラスココード
198-8258
材質1
主成分:シアノアクリレート
材質2
合成樹脂
使用温度範囲(℃)
-53~104

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO1771
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
599
( 659 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・衝撃・振動に強い
・最速10秒接着
・液ダレしにくく作業しやすい
・内部硬化を防ぐ特殊キャップ
【用途】
・各種工作、小物、アクセサリー、模型、置物、部品などの接着及び補修
【材質】
・成分:シアノアクリレート(85%)
・合成樹脂(15%)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴリラ スーパーグルーの型番NO1771のページです。 型番NO1771に関する仕様情報を記載しております。
ゴリラ スーパーグルーのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
鋏の革カバー
4
満足度:4.0
鋏の革カバーの接着に使用しました。 革カバーがほつれてきたので接着して補修しました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴリラ スーパーグルー
ゴリラ スーパーグルー ジェル
ゴリラ スーパーグルー 容量15g
ゴリラ スーパーグルー ジェル 容量15g
ヘンケル LOCTITE ミニ ゼリー状 2g
ロックタイト 硬化促進剤 SF 712(高粘度接着剤用)
メーカー呉工業呉工業呉工業呉工業ヘンケルヘンケル
通常価格5997981,5001,5001612,438
通常出荷日1日目1日目4日目4日目7日目2日目
透明透明--透明透明
容量(g)331515--
JANコード4972444017714497244401772149724440178514972444017868--
質量(g)161639.00039.000--
トラスココード198-8258198-8257632-9828632-9824--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト