17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴリラ スーパーグルー ジェル

通常単価(税別)
798
税込単価
878
通常出荷日:1日目

【特長】・衝撃・振動に強い接着剤です。・垂直面でも液ダレしないジェルタイプです。・内部硬化を防ぐ特殊キ...

詳細を確認
  • 透明
  • 容量(g)
    3
  • JANコード
    4972444017721
  • 質量(g)
    16
  • トラスココード
    198-8257
  • 材質1
    主成分:シアノアクリレート
  • 材質2
    合成樹脂
  • 使用温度範囲(℃)
    -53~104

型番:

NO1772
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO1772の仕様・寸法情報

透明
容量(g)
3
JANコード
4972444017721
質量(g)
16
トラスココード
198-8257
材質1
主成分:シアノアクリレート
材質2
合成樹脂
使用温度範囲(℃)
-53~104

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO1772
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
798
( 878 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・衝撃・振動に強い接着剤です。
・垂直面でも液ダレしないジェルタイプです。
・内部硬化を防ぐ特殊キャップを採用しています。
【用途】
・各種工作、小物、アクセサリー、模型、置物、部品などの接着及び補修。
【材質】
・主成分:シアノアクリレート
・合成樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴリラ スーパーグルー ジェルの型番NO1772のページです。 型番NO1772に関する仕様情報を記載しております。
ゴリラ スーパーグルー ジェルのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
割れたプラ板の補修
4
満足度:4.0
垂れにくい、接着力も申し分ないけど少し高いです。もう少し金額が安くなってくれると嬉しい。あと、キャップの締まりがいまいち...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴリラ スーパーグルー ジェル
ゴリラ スーパーグルー
ゴリラ スーパーグルー ジェル 容量15g
ゴリラ スーパーグルー 容量15g
業務用 瞬間接着剤 ジェル (使い切りタイプ)
スコッチ(R) 強力瞬間接着剤7055 ジェル多用途
メーカー呉工業呉工業呉工業呉工業アルテコスリーエムジャパン
通常価格7985991,5001,5001,540380
通常出荷日1日目1日目4日目4日目1日目1日目
透明透明--透明透明
容量(g)331515--
JANコード4972444017721497244401771449724440178684972444017851--
質量(g)161639.00039.000--
トラスココード198-8257198-8258632-9824632-9828--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト