ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

セキュリティボックス

セキュリティボックス RAC-SLBOX5
通常単価(税別)
34,579
税込単価
38,037
通常出荷日:3日目

【特長】・簡易的なセキュリティボックスです・鍵付き扉の付いた、セキュリティボックスです・棚板は2枚標準...

詳細を確認

型番:

RAC-SLBOX5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RAC-SLBOX5の仕様・寸法情報

種類
JANコード
4969887131015
質量(g)
9000.000
トラスココード
203-4188

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
RAC-SLBOX5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,579
( 38,037 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡易的なセキュリティボックスです
・鍵付き扉の付いた、セキュリティボックスです
・棚板は2枚標準装備です
・棚板は**mmピッチで可変できます
・棚板を抜くとA4ファイルを縦方向で収納できますので、書類保管庫として使用することができます
・本体底面にはゴム脚が付いています
・セキュリティワイヤーの取付けに対応しています
・本体を連結して設置することができます(アジャスターを外す必要があります)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セキュリティボックスの型番RAC-SLBOX5のページです。 型番RAC-SLBOX5に関する仕様情報を記載しております。
セキュリティボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セキュリティボックス
SOHOラック
レーザープリンタースタンド
レーザー&ドットプリンタ台
スチール製パソコンラック
iPad・タブレット用キャスター付きスタンド
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格34,579101,19718,37548,44937,48620,278
通常出荷日3日目4日目4日目4日目4日目1日目
種類その他その他その他
JANコード496988713101549698871295864969887141335496988714092549698871287704969887157985
質量(g)9000.00037600.00013500.00025000.00018800.0003450
トラスココード203-4188203-2727203-1223203-2446203-1610201-9572
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト