ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

SOHOラック

SOHOラック RAC-S600M
通常単価(税別)
84,705
税込単価
93,176
通常出荷日:4日目

【特長】・機器に合わせて自由に棚板組み換え可能です・楕円パイプを使用し、SOHO向けのデザインにしてい...

詳細を確認
  • メイン天板には固定ベルト用の穴はありません。
  • 設置の際はキャスター、アジャスターを併用してください。キャスターは移動用キャスターではない為、移動用ラックとしての使用はできません。

型番:

RAC-S600M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RAC-S600Mの仕様・寸法情報

種類
JANコード
4969887129586
質量(g)
37600.000
トラスココード
203-2727
材質1
棚板・フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)
材質2
キーボードスライダー・マウステーブル:木製
間口(mm)
638
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
RAC-S600M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,705
( 93,176 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機器に合わせて自由に棚板組み換え可能です
・楕円パイプを使用し、SOHO向けのデザインにしています
・設置する機器に合わせて、棚板位置の組換えを容易に行えます(P:155mm)
・中棚には固定ベルト用の穴が装備されています
・キーボード、マウスを収納できる木ボードスライダーが装備されています
・キーボードスライダー背部には、タップ受けを装備しています
・大型キャスター、アジャスターを装備しており、総耐荷重200kgです

ご注意

  • メイン天板には固定ベルト用の穴はありません。
  • 設置の際はキャスター、アジャスターを併用してください。キャスターは移動用キャスターではない為、移動用ラックとしての使用はできません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SOHOラックの型番RAC-S600Mのページです。 型番RAC-S600Mに関する仕様情報を記載しております。
SOHOラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SOHOラック
スチール製パソコンラック
レーザー&ドットプリンタ台
iPad・タブレット用キャスター付きスタンド
セキュリティボックス
レーザープリンタースタンド
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格84,70537,48648,44920,27834,57918,375
通常出荷日4日目4日目4日目1日目3日目4日目
種類その他その他その他
JANコード496988712958649698871287704969887140925496988715798549698871310154969887141335
質量(g)37600.00018800.00025000.00034509000.00013500.000
トラスココード203-2727203-1610203-2446201-9572203-4188203-1223
材質1棚板・フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)フレーム・棚板:スチール(エポキシ粉体塗装)-脚部・支柱・アーム部:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)-キャビネット・棚板/木製メラニン化粧板
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト