ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

パソコンラック(キーボードスライダー付)

通常単価(税別)
33,02630,724
税込単価
36,32933,796
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・シンプルなパソコンラックです。・PC+周辺機器を省スペースに収納ます。・PC一式、プリンター...

詳細を確認

型番:

RAC-EC74
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RAC-EC74の仕様・寸法情報

種類
JANコード
4969887142073
トラスココード
203-3631
材質1
天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム
材質2
上棚・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RAC-EC74
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,02630,724
( 33,796 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルなパソコンラックです。
・PC+周辺機器を省スペースに収納ます。
・PC一式、プリンターなどPC環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。
・キーボードスライダー付きで、キーボードを使用しない時は省スペースで収納が可能です。
・下棚の取付け位置は可変できます。
・上棚は奥行き450mmとなっているのでレーザープリンターなどの設置が可能です。
【材質】
・天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム
・上棚・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パソコンラック(キーボードスライダー付)の型番RAC-EC74のページです。 型番RAC-EC74に関する仕様情報を記載しております。
パソコンラック(キーボードスライダー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パソコンラック(キーボードスライダー付)
スチール製パソコンラック
SOHOラック
iPad・タブレット用キャスター付きスタンド
レーザープリンタースタンド
パーソナルガス昇降デスク ERD-GAP1LMN
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格33,02637,486101,19720,27818,37523,586
通常出荷日3日目4日目4日目1日目4日目5日目
種類その他その他
JANコード49698871420734969887128770496988712958649698871579854969887141335-
トラスココード203-3631203-1610203-2727201-9572203-1223336-4673
材質1天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレームフレーム・棚板:スチール(エポキシ粉体塗装)棚板・フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)脚部・支柱・アーム部:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャビネット・棚板/木製メラニン化粧板天板:木製(MDF)+塩化ビニルシート貼り
材質2上棚・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)マウステーブル:ABS(布貼り)キーボードスライダー・マウステーブル:木製ホルダー:ABS-フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト