ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スチール製パソコンラック

スチール製パソコンラック RAC-EC2SN2
通常単価(税別)
37,486
税込単価
41,235
通常出荷日:4日目

【特長】・オールスチール製の堅牢なラックです・オールスチール製天板採用の為、重量の大きい機器を設置した...

詳細を確認

型番:

RAC-EC2SN2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RAC-EC2SN2の仕様・寸法情報

種類
JANコード
4969887128770
質量(g)
18800.000
トラスココード
203-1610
材質1
フレーム・棚板:スチール(エポキシ粉体塗装)
材質2
マウステーブル:ABS(布貼り)
材質3
キャスター:ナイロン
間口(mm)
650

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
RAC-EC2SN2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,486
( 41,235 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールスチール製の堅牢なラックです
・オールスチール製天板採用の為、重量の大きい機器を設置した場合でも、たわみが少なく、安定しています
・各棚板の耐荷重をアップさせている為、安心してたくさんの周辺機器を設置することができます
・一枚の中棚は奥行き500mmで、レーザープリンターへの設置に対応しています。最上部または最下部への取付けが可能です
・バックパネルはタップ受けと一体型になっており、タップなどを置く事ができます

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スチール製パソコンラックの型番RAC-EC2SN2のページです。 型番RAC-EC2SN2に関する仕様情報を記載しております。
スチール製パソコンラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール製パソコンラック
SOHOラック
レーザープリンタースタンド
セキュリティボックス
iPad・タブレット用キャスター付きスタンド
レーザー&ドットプリンタ台
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格37,486101,19718,37534,57920,27848,449
通常出荷日4日目4日目4日目3日目1日目4日目
種類その他その他その他
JANコード496988712877049698871295864969887141335496988713101549698871579854969887140925
質量(g)18800.00037600.00013500.0009000.000345025000.000
トラスココード203-1610203-2727203-1223203-4188201-9572203-2446
材質1フレーム・棚板:スチール(エポキシ粉体塗装)棚板・フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)キャビネット・棚板/木製メラニン化粧板-脚部・支柱・アーム部:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト