17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

マルチ収納ラック

通常単価(税別)
60,30882,001特別価格
税込単価
66,33990,201特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】・小型機器などマルチに収納できます。・機器や保管庫、書類ケースなどをマルチに収納できるボックス...

詳細を確認
  • 組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
  • 画像設置は付属の中棚を最下部にして撮影しています。
  • 商品画像は代表画像です
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

高さ(mm)

最小発注数量
4969887636596
201-6434
550
1個
4969887636602
201-1757
700
1個
4969887636619
201-8013
1000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,30856,303
( 61,933 )
4日目
70,00154,530
( 59,983 )
3日目
82,00163,165
( 69,482 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型機器などマルチに収納できます。
・機器や保管庫、書類ケースなどをマルチに収納できるボックスです。
・前扉、側部背部には標準で鍵を装備し、セキュリティ対策ができます。
・扉は観音扉を採用し、狭い場所での開閉も容易に行えます。
・全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。
・棚板3枚標準装備です。
・棚板は25mmピッチで可変できます。
・熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大3まで)
【材質】
・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
【セット内容】
・本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル(鍵付)、棚板×3枚、キャスター、アジャスター、前扉用鍵×2個(1種類)、背面、側面用パネル用鍵×2個(1種類)

ご注意

  • 組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
  • 画像設置は付属の中棚を最下部にして撮影しています。
  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチ収納ラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチ収納ラック
マルチワゴン
パソコンラック FAラック
機器収納ボックス
収納付きハイテーブル
ラック付きデスク
メーカーサンワサプライトヨスチールロアスサンワサプライトラスコ中山アイリスオーヤマ
通常価格60,308-39,975 -46,78667,744 -83,62715,565
通常出荷日3日目〜1日目8日目4日目8日目1日目
種類その他その他その他その他片袖片袖
材質1スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)--スチール/メラミン焼付塗装--
奥行(mm)420--500--
間口(mm)450--500--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト