17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

タブレット収納キャビネット

通常単価(税別)
72,46894,551
税込単価
79,715104,006
通常出荷日:4日目

【特長】・タブレットを40台収納できるキャビネットです・タブレットを一括で20台収納できる鍵付き保管庫...

詳細を確認
  • 型番CAI-CAB103W:全高:キャスター取付け時…616mm、アジャスター取付け時…545mm。
  • 型番CAI-CAB102W:全高:キャスター取付け時…933mm、アジャスター取付け時…925mm。
  • キャスターは長距離の移動を想定したものではありません(直径75mm)。
  • 商品画像は代表画像です。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

材質2

材質3

間口(mm)

材質4

最小発注数量
4969887129524
38500.000
201-0253
本体:スチール(エポキシ粉体塗装)
取手:スチール
天板:木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)
600
仕切板:ABS樹脂
1個
4969887129531
25500.000
201-6482
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,551
( 104,006 )
4日目
72,468
( 79,715 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タブレットを40台収納できるキャビネットです
・タブレットを一括で20台収納できる鍵付き保管庫です(有効内寸:W25×D280×H215mm:11インチ程度まで対応)
・収納部の底部には滑り止めクッション材が装備されています
・充電用のタップ、付属ACアダプターが置ける棚板が標準装備されています
・背部側面には8個口タップ(TP-K8シリーズ)が縦に1本、計2本入るスペースがあります(型番:CAI-CAB103W)
・背部側面には6個口タップ(TP-K6シリーズ)が縦に2本、計4本入るスペースがあります(型番:CAI-CAB102W)
・背部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取り付け時にメンテナンスがしやすくなっています
・前面扉は観音扉になっており、取出しがしやすいように170°開きます
・仕切板は取り外しが可能です
・棚板下部に配線に便利なケーブルクリップがあります
・標準でキャスター、アジャスターが付属しており、どちらかの取付けが可能です。後部側面にそれぞれ、ケーブル穴があり、本体を壁に近づけて設置した際でも配線がしやすくできるようになっています

ご注意

  • 型番CAI-CAB103W:全高:キャスター取付け時…616mm、アジャスター取付け時…545mm。
  • 型番CAI-CAB102W:全高:キャスター取付け時…933mm、アジャスター取付け時…925mm。
  • キャスターは長距離の移動を想定したものではありません(直径75mm)。
  • 商品画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タブレット収納キャビネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タブレット収納キャビネット
300×600×600mm CPU収納キャビネット
プラダン製タブレット・ノートパソコン収納ケース
鍵付きタブレットスタンド
マルチ収納ラック
390×534×600mm/3段 キャビネット
メーカーサンワサプライエスコサンワサプライサンワサプライサンワサプライエスコ
通常価格72,468-17,93821,841 -26,50060,308 -31,881
通常出荷日4日目2日目4日目1日目3日目〜2日目
種類その他その他その他その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト