17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ミスミ技術サポート窓口

32型~55型対応液晶・プラズマディスプレイスタンド CR-PL12N

32型~55型対応液晶・プラズマディスプレイスタンド

通常単価(税別)
57,526
税込単価
63,279
通常出荷日:4日目

【特長】・55型までの液晶・プラズマディスプレイに対応です・32型~55型までのディスプレイの搭載が可...

詳細を確認
  • JANコード
    4969887193044
  • トラスココード
    200-5313
  • 材質1
    スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)

ご注意

  • 大型液晶・プラズマディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。

型番:

CR-PL12N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR-PL12Nの仕様・寸法情報

JANコード
4969887193044
トラスココード
200-5313
材質1
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CR-PL12N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,526
( 63,279 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・55型までの液晶・プラズマディスプレイに対応です
・32型~55型までのディスプレイの搭載が可能です
・取付けの穴位置はフレキシブルに変更が可能です
・チューナーやDVDレコーダーなどを設置できる棚板付
・ディスプレイの高さは5段階(P:50mm) 、棚板の高さは6段階(P:40mm)で固定することが出来ます
・移動に便利な大型キャスター(Φ100mm)付き。前方2個はストッパー付きです
【材質】
・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)

ご注意

  • 大型液晶・プラズマディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

32型~55型対応液晶・プラズマディスプレイスタンドの型番CR-PL12Nのページです。 型番CR-PL12Nに関する仕様情報を記載しております。
32型~55型対応液晶・プラズマディスプレイスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
32型~55型対応液晶・プラズマディスプレイスタンド
52型~84型対応液晶・プラズマディスプレイスタンド
32~65型対応液晶ディスプレイスタンド
垂直液晶モニターアーム(壁面用)
水平多関節液晶モニターアーム(壁面用)
CAI-CAB 101用キャスター
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格57,52663,73940,84627,57220,91017,885
通常出荷日4日目4日目4日目1日目3日目4日目
JANコード496988719304449698871930514969887193211496988715813549698871581044969887130476
トラスココード200-5313203-2418201-9640202-1165201-8024201-6477
材質1スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト