17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

観音扉19インチマウントサーバーラック

通常単価(税別)
178,062206,553
税込単価
195,868227,208
通常出荷日:4日目

【特長】・セキュリティ対策に最適です。・コンパクト19インチサーバーラック(24U)です。・SOHOや...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像です
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

高さ(mm)

最小発注数量
4969887129920
203-2903
1256
1個
4969887129937
203-3163
1790
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
178,062
( 195,868 )
4日目
206,553
( 227,208 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セキュリティ対策に最適です。
・コンパクト19インチサーバーラック(24U)です。
・SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。
・前扉は観音扉になっており、前扉を開くためのスペースを大きく取らずにすみます。
・前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。
・全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。
・棚板2枚、スライド棚1枚が標準装備です。
・熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)
・マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。
・マウント有効内寸700~780mmです。マウント数:24U※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。
【材質】
・スチール(エポキシ粉体塗装)
【セット内容】
・本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル(鍵付)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×2枚、スライド棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット)鍵×2個(1種類)※前後左右共通

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

観音扉19インチマウントサーバーラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
観音扉19インチマウントサーバーラック
片袖デスク(旧JISタイプ) 100G-N
プラダン製スマホ収納ケース
平デスク 間口1100×奥行700×高さ700 ホワイト
ナイキ 平デスク NED086F-AWH
移動式ユニット 3段 450×450×605~745
メーカーサンワサプライトヨスチールサンワサプライトヨスチールナイキアズワン
通常価格178,062-42,323 -22,64245,468 -41,01150,350
通常出荷日4日目8日目4日目4日目91日目1日目
種類その他片袖その他
材質1スチール(エポキシ粉体塗装)-----
奥行(mm)1100-----
間口(mm)600-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト