ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 種類

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

パーティション

パーティション SPT-0818
通常単価(税別)
23,505
税込単価
25,856
通常出荷日:4日目

【特長】・ポリカーボネートを使用した乳白色のパネルは光を完全には遮らないので、明るい空間を保つことがで...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像です

型番:

SPT-0818
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SPT-0818の仕様・寸法情報

種類
その他
JANコード
4969887620304
質量(g)
7400.000
トラスココード
203-0851

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SPT-0818

種類

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
その他
4969887620304
7400.000
203-0851
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,505
( 25,856 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・ポリカーボネートを使用した乳白色のパネルは光を完全には遮らないので、明るい空間を保つことができます。・高さ180cmタイプなので、150cmや160cmのパーティションと比べ、立っていても目線が完全に隠れます。また、パーティションの上からの覗き込みも防げます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パーティションの型番SPT-0818のページです。 型番SPT-0818に関する仕様情報を記載しております。
パーティションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーティション
390×534×600mm/3段 キャビネット
SCAENA/STP-DP418C SK-D
デスク
タブレット収納保管庫
ナイキ 平デスク NEDシリーズD600 幅1800mm 天板ホワイト
メーカーサンワサプライエスコ内田洋行エスコサンワサプライナイキ
通常価格23,50531,88137,37415,110 -75,029 -63,613
通常出荷日4日目2日目19日目1日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト