17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

レーザープリンタステーション

レーザープリンタステーション SPS-060N
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,359
税込単価
44,395

【特長】・機能性に徹したローコストモデルです。・レーザープリンタ、インクジェッ...

詳細情報を確認する
  • 種類
  • JANコード
    4969887140895
  • 質量(g)
    26500.000
  • トラスココード
    203-3166
  • 材質1
    天板:木製(メラミン焼付塗装)
  • 材質2
    フレーム:スチール(メラミン焼付塗装)
  • 間口(mm)
    600

型番:

SPS-060N
解除
    数量:

    SPS-060Nの仕様・寸法情報

    種類
    JANコード
    4969887140895
    質量(g)
    26500.000
    トラスココード
    203-3166
    材質1
    天板:木製(メラミン焼付塗装)
    材質2
    フレーム:スチール(メラミン焼付塗装)
    間口(mm)
    600
    -
    -

    商品情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SPS-060N
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    40,359
    ( 44,395 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・機能性に徹したローコストモデルです。
    ・レーザープリンタ、インクジェットプリンタ、ドットプリンタとの併設ができ、複数台のプリンタ設置に最適です。
    【材質】
    ・天板:木製(メラミン焼付塗装)
    ・フレーム:スチール(メラミン焼付塗装)

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    レーザープリンタステーションの型番SPS-060Nのページです。 型番SPS-060Nに関する仕様情報を記載しております。
    レーザープリンタステーションのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    レーザープリンタステーション
    レーザー&ドットプリンタ台
    レーザープリンタースタンド
    iPad・タブレット用キャスター付きスタンド
    SOHOラック
    スチール製パソコンラック
    メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
    通常価格40,35948,44918,37520,27881,00037,486
    通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目4日目
    種類その他その他その他
    JANコード496988714089549698871409254969887141335496988715798549698871295864969887128770
    質量(g)26500.00025000.00013500.000345037600.00018800.000
    トラスココード203-3166203-2446203-1223201-9572203-2727203-1610
    材質1天板:木製(メラミン焼付塗装)-キャビネット・棚板/木製メラニン化粧板脚部・支柱・アーム部:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)棚板・フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)フレーム・棚板:スチール(エポキシ粉体塗装)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました