17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

eラックNシリーズ

通常単価(税別)
68,47283,770
税込単価
75,31992,147
通常出荷日:4日目

【特長】・豊富なサイズバリエーションと4タイプの形状から選べる高耐荷重のラックです。・メイン天板の奥行...

詳細を確認
  • オプションでCPU棚(ER-100CPU)を追加できます。
  • オプションで床固定金具(RAC-QL1)を追加できます。※RAC-QL1とアジャスターの同時取付けはできません。アジャスターを外して取付けてください。
  • 商品画像は代表画像です
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

間口(mm)

最小発注数量
4969887129159
30850.000
203-3354
618
1個
4969887129166
35200.000
203-1997
818
1個
4969887129180
44650.000
203-3422
1218
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,472
( 75,319 )
4日目
72,843
( 80,127 )
4日目
83,770
( 92,147 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なサイズバリエーションと4タイプの形状から選べる高耐荷重のラックです。
・メイン天板の奥行きが800mm。機器設置+作業スペースの取れるラックです。
・天板、棚板は50mmピッチで高さ変更可能です。
・天板、棚板には機器固定ベルト(RAC-BL1)取付け穴付きです。
・電源タップを収納できるコード受け付きです。
・直径60mmの大型キャスター、アジャスターを装備しています。
・本体の配線を邪魔しないバックフレームを標準装備しています。
・バックフレームの取付け位置は棚板に合わせて変更可能です。(穴のピッチが同じです)
・フレームには板厚1.6mmの角パイプ、補強には板厚1.2mmの鋼板を使用しているため、強度抜群です。
・オプションで棚板(ER-100NT・ER-100HNT)を追加できます。バックフレーム、補強バーにより、揺れ・振動にも強い構造です。
【材質】
・スチール(メラミン焼付塗装)

ご注意

  • オプションでCPU棚(ER-100CPU)を追加できます。
  • オプションで床固定金具(RAC-QL1)を追加できます。※RAC-QL1とアジャスターの同時取付けはできません。アジャスターを外して取付けてください。
  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

eラックNシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
eラックNシリーズ
eラックCシリーズ
eラックD500棚板
片袖デスク(旧JISタイプ) 100G-N
パソコンラック FAラック
両袖デスク(旧JISタイプ) 100CG-821N
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライトヨスチールロアストヨスチール
通常価格68,472-66,286 -16,223 -42,323 -46,78692,882
通常出荷日4日目8日目8日目〜8日目8日目4日目
種類その他片袖その他両袖
材質1スチール(メラミン焼付塗装)スチール(メラミン焼付塗装)スチール(メラミン焼付塗装)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト