17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

簡易19インチマウントオープンサーバーラック

簡易19インチマウントオープンサーバーラック
通常単価(税別)
74,22184,015
税込単価
81,64392,417
通常出荷日:4日目

【特長】・サーバー、周辺機器の設置に最適簡易19インチオープンサーバーラックです。・SOHOや小規模オ...

詳細を確認
  • 前後扉、サイドパネルは後付けできない仕様になっています。ファンの取付けはできない仕様になっています。
  • 組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
  • 商品画像は代表画像です
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

高さ(mm)

最小発注数量
4969887127254
203-2245
1256
1個
4969887127261
203-2059
1790
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,221
( 81,643 )
4日目
84,015
( 92,417 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サーバー、周辺機器の設置に最適簡易19インチオープンサーバーラックです。
・SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。
・マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。
・マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。
・底板はフラットになっており、耐荷重は100kg。タワー型サーバーの設置も可能です。
・オプションにより棚板(CP-SVCNT1)を設置することができます。
・マウント数:24Uです。
【材質】
・スチール(エポキシ粉体塗装)
【セット内容】
・本体フレーム
・19インチマウントアングル(前後)
・キャスター
・アジャスター
・ケージナット・ネジ(M6・50セット)

ご注意

  • 前後扉、サイドパネルは後付けできない仕様になっています。ファンの取付けはできない仕様になっています。
  • 組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

簡易19インチマウントオープンサーバーラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易19インチマウントオープンサーバーラック
SCAENA/片袖デスク SS147A4-3SK OW/PW
スタンディングデスク
ナイキ 両袖デスク 天板ホワイト W1600×D700×H700
両袖デスク 50シリーズ
ナイキ 平デスク NED106F-AWH
メーカーサンワサプライ内田洋行サンワサプライナイキトヨスチールナイキ
通常価格74,221-64,07023,883 -102,73281,547 -41,864
通常出荷日4日目19日目4日目4日目4日目4日目
種類その他片袖両袖両袖
材質1スチール(エポキシ粉体塗装)-天板:木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)---
奥行(mm)1100-----
間口(mm)600-----
よく一緒に購入される商品

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト