17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

プラダン製タブレット・ノートパソコン収納ケース

プラダン製タブレット・ノートパソコン収納ケース

ご注意

  • スリット部有効寸法:W40×D230×257(ケース上端)mm。
  • 上部にはみ出しても良い場合、13.3型タブレットの収納も可能です。
  • 推奨キャビネット:CAI-CAB45 注意事項・本製品は機器を衝撃から守り、保護するためのものではありません。(衝撃吸収の機能は有していません)あくまでも輸送・保管用の箱としてご使用下さい。
  • 本製品を分解・修理・加工・改造しないでください。本製品は紙製の段ボールに比べ、強度、耐久性、耐水性に優れておりますが、強い衝撃を与えたり、落下させたり、直接水をかけたりしないでください。
  • 商品画像は代表画像です。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    商品情報

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    収納台数(台)

    最小発注数量
    4969887133026
    203-4210
    10
    1個
    4969887133040
    203-3977
    6
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,108
    ( 25,419 )
    4日目
    21,841
    ( 24,025 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・プラダン製のタブレット、ノートパソコン用収納ケースです
    ・ケース内部にスリットがあり、機器を差し込むだけで収納できます
    ・プラダン製で頑丈で軽量です
    ・積み重ねることができます
    ・持ち運び用に取っ手とベルトが取り付けられています
    ・タブレットを収納したまま、保管庫にそのまま収納することもできます

    ご注意

    • スリット部有効寸法:W40×D230×257(ケース上端)mm。
    • 上部にはみ出しても良い場合、13.3型タブレットの収納も可能です。
    • 推奨キャビネット:CAI-CAB45 注意事項・本製品は機器を衝撃から守り、保護するためのものではありません。(衝撃吸収の機能は有していません)あくまでも輸送・保管用の箱としてご使用下さい。
    • 本製品を分解・修理・加工・改造しないでください。本製品は紙製の段ボールに比べ、強度、耐久性、耐水性に優れておりますが、強い衝撃を与えたり、落下させたり、直接水をかけたりしないでください。
    • 商品画像は代表画像です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    プラダン製タブレット・ノートパソコン収納ケースのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プラダン製タブレット・ノートパソコン収納ケース
    プラダン製スマホ収納ケース
    スチール製パソコンラック
    マイ・ファイリング(パソコン収納タイプ)
    鍵付きタブレットスタンド
    マルチ収納ラック
    メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライ山金工業サンワサプライサンワサプライ
    通常価格21,841-22,64237,48625,153 -26,50060,308 -
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目3日目〜
    種類その他その他その他その他その他
    よく一緒に購入される商品

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト