17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

eラックCPUスタンド

eラックCPUスタンド
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,76428,490
税込単価
23,94031,339

【特長】・eラック用CPUスタンド(W1000用)です。・ラックとは独立してい...

詳細情報を確認する
  • 種類
    その他
  • 材質1
    スチール(メラミン焼付塗装)
  • 奥行(mm)
    740(取手を含む)

ご注意

  • 商品画像は代表画像です
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    商品情報

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    間口(mm)

    最小発注数量
    4969887129227
    6500.000
    200-8768
    524
    1個
    4969887129234
    8150.000
    202-5885
    724
    1個
    4969887129258
    11450.000
    200-5452
    1124
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,764
    ( 23,940 )
    4日目
    23,742
    ( 26,116 )
    4日目
    28,490
    ( 31,339 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・eラック用CPUスタンド(W1000用)です。
    ・ラックとは独立しているので、荷重を分散する事ができます。
    ・取っ手、キャスター付きでメンテナンス時、手前に引き出すことができます。
    ・機器固定ベルト(RAC-BL1)取付け穴付きです。
    ・金具によってラック本体と固定することも可能です。(ER-*Hシリーズは固定できません。)
    【材質】
    ・スチール(メラミン焼付塗装)

    ご注意

    • 商品画像は代表画像です

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    eラックCPUスタンドのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    eラックCPUスタンド
    eラックCシリーズ
    スタンド
    eラックNシリーズ
    ナイキ CPUワゴン
    CPUラック/グレ-/W500
    メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライナイキナカバヤシ
    通常価格21,764-66,286 -40,99568,472 -25,74224,455
    通常出荷日4日目8日目4日目4日目9日目1日目
    種類その他その他その他
    材質1スチール(メラミン焼付塗装)スチール(メラミン焼付塗装)スチール(メラミン焼付塗装)スチール(メラミン焼付塗装)--
    奥行(mm)740(取手を含む)-600---
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト