ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

レーザープリンタースタンド

レーザープリンタースタンド LPS-T112
通常単価(税別)
18,375
税込単価
20,213
通常出荷日:4日目

【特長】・デスクとの併設に最適な高さを抑えたプリンタスタンドです。・デスクの隣に設置すれば、離籍しなく...

詳細を確認

型番:

LPS-T112
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LPS-T112の仕様・寸法情報

種類
その他
JANコード
4969887141335
質量(g)
13500.000
トラスココード
203-1223
材質1
キャビネット・棚板/木製メラニン化粧板
間口(mm)
500

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
LPS-T112
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,375
( 20,213 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デスクとの併設に最適な高さを抑えたプリンタスタンドです。
・デスクの隣に設置すれば、離籍しなくてもプリントアウトした用紙を取る事が出来ます。
・背面にはケーブル口が上下にあり配線が容易です。
・中棚は可変構造になっており、カードリッジや用紙などが収納できます。
【材質】
・キャビネット・棚板/木製メラニン化粧板

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レーザープリンタースタンドの型番LPS-T112のページです。 型番LPS-T112に関する仕様情報を記載しております。
レーザープリンタースタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザープリンタースタンド
セキュリティボックス
SOHOラック
レーザー&ドットプリンタ台
スチール製パソコンラック
iPad・タブレット用キャスター付きスタンド
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格18,37534,579101,19748,44937,48620,278
通常出荷日4日目3日目4日目4日目4日目1日目
種類その他その他その他
JANコード496988714133549698871310154969887129586496988714092549698871287704969887157985
質量(g)13500.0009000.00037600.00025000.00018800.0003450
トラスココード203-1223203-4188203-2727203-2446203-1610201-9572
材質1キャビネット・棚板/木製メラニン化粧板-棚板・フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)-フレーム・棚板:スチール(エポキシ粉体塗装)脚部・支柱・アーム部:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト