17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

マルチ簡易防塵ラック

マルチ簡易防塵ラック MR-FAMULTKN
通常単価(税別)
114,497
税込単価
125,947
通常出荷日:19日目

【特長】・液晶ディスプレイ+省スペースCPU用+小型機器収納です。・埃の侵入を防ぎます。・簡易防塵タイ...

詳細を確認
  • ※集中スイッチは筐体右側面上(手前側)にあります。
  • ※特注で鍵付にすることができます。(扉・筐体側面に鍵付パンチ錠を取り付ける必要があります)
  • ※ファンのフィルター(黒)、吸気フィルター(白)は交換可能です。特注にて。
  • ※オプションのスタンド、キーボード収納台と本体はネジでの固定です。
  • ※ケーブル出口は簡易的なゴム扉になっています。オプション(専用)MR-FA65NT中棚MR-FA65STNスタンドMR-FA65KBキーボード収納台
詳細を確認

型番:

MR-FAMULTKN
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MR-FAMULTKNの仕様・寸法情報

種類
JANコード
4969887128015
トラスココード
203-1463
材質1
本体:スチール(メラミン焼付塗装)
材質2
扉窓:アクリル
奥行(mm)
550
間口(mm)
650
高さ(mm)
750

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
MR-FAMULTKN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
114,497
( 125,947 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液晶ディスプレイ+省スペースCPU用+小型機器収納です。
・埃の侵入を防ぎます。
・簡易防塵タイプです。(オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことが出来ます)
・液晶ディスプレイ、省スペースCPUを設置し中棚(オプション)を追加し、ハブやHDDドライブなどの小型機器を収納できるサイズです。
・前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。
・裏面には放熱ファン及びフィルター付き吸気口になっています。
・集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。
【材質】
・本体:スチール(メラミン焼付塗装)
・扉窓:アクリル

ご注意

  • ※集中スイッチは筐体右側面上(手前側)にあります。
  • ※特注で鍵付にすることができます。(扉・筐体側面に鍵付パンチ錠を取り付ける必要があります)
  • ※ファンのフィルター(黒)、吸気フィルター(白)は交換可能です。特注にて。
  • ※オプションのスタンド、キーボード収納台と本体はネジでの固定です。
  • ※ケーブル出口は簡易的なゴム扉になっています。オプション(専用)MR-FA65NT中棚MR-FA65STNスタンドMR-FA65KBキーボード収納台

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチ簡易防塵ラックの型番MR-FAMULTKNのページです。 型番MR-FAMULTKNに関する仕様情報を記載しております。
マルチ簡易防塵ラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチ簡易防塵ラック
SOHOラック
スチール製パソコンラック
パソコンラック(キーボードスライダー付)
レーザー&ドットプリンタ台
レーザープリンタースタンド
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格114,497101,19737,48633,02648,44918,375
通常出荷日19日目4日目4日目3日目4日目4日目
種類その他その他
JANコード496988712801549698871295864969887128770496988714207349698871409254969887141335
トラスココード203-1463203-2727203-1610203-3631203-2446203-1223
材質1本体:スチール(メラミン焼付塗装)棚板・フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)フレーム・棚板:スチール(エポキシ粉体塗装)天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム-キャビネット・棚板/木製メラニン化粧板
材質2扉窓:アクリルキーボードスライダー・マウステーブル:木製マウステーブル:ABS(布貼り)上棚・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト