ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

eラックプリンター台

eラックプリンター台 ER-P5050
通常単価(税別)
27,698
税込単価
30,468
通常出荷日:4日目

【特長】・eラック用プリンター台です。・eラックシリーズに合わせたプリンター台です。・危機固定用ベルト...

詳細を確認

型番:

ER-P5050
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ER-P5050の仕様・寸法情報

種類
その他
JANコード
4969887129500
トラスココード
202-2773
材質1
スチール(メラミン焼付塗装)
奥行(mm)
540
間口(mm)
500
高さ(mm)
107
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
ER-P5050
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,698
( 30,468 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・eラック用プリンター台です。
・eラックシリーズに合わせたプリンター台です。
・危機固定用ベルト(RAC-BL1)取付け穴付きです。
・耐荷重は100kgです。
【材質】
・スチール(メラミン焼付塗装)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

eラックプリンター台の型番ER-P5050のページです。 型番ER-P5050に関する仕様情報を記載しております。
eラックプリンター台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
eラックプリンター台
レーザー&ドットプリンタ台
SOHOラック
スチール製パソコンラック
パソコンラック(キーボードスライダー付)
レーザープリンタースタンド
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格27,69848,449101,19737,48633,02618,375
通常出荷日4日目4日目4日目4日目3日目4日目
種類その他その他その他
JANコード496988712950049698871409254969887129586496988712877049698871420734969887141335
トラスココード202-2773203-2446203-2727203-1610203-3631203-1223
材質1スチール(メラミン焼付塗装)-棚板・フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)フレーム・棚板:スチール(エポキシ粉体塗装)天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレームキャビネット・棚板/木製メラニン化粧板
奥行(mm)540-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト