17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ミスミ技術サポート窓口

ケーブル配線トレーメッシュ ERDシリーズ専用 CB-CTERD5

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ケーブル配線トレーメッシュ ERDシリーズ専用

販売終了

型番

CB-CTERD5

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

デスクに取付けて、ケーブルなどを収納。昇降デスク専用タイブで、ケーブルを気にせずデスクが昇降できる。
【特長】
・昇降デスクERD-Mシリーズ・Eシリーズ・WKシリーズ・SHシリーズ専用タイプ(ERD-MTG18090、21090には対応しておりません)
・メッシュ(布製)の幅900mmのケーブル配線トレーです
・専用金具でデスクに取付けます

指定中の仕様・寸法情報

高さ(mm)
117
奥行(mm)
159
JANコード
4969887838136
質量(g)
1800.000
トラスココード
201-8044
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト