17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ミスミ技術サポート窓口

21~27インチ対応液晶モニタスタンド

通常単価(税別)
42,485
税込単価
46,734
通常出荷日:4日目

【特長】・高さ変更可能、キャスター付き液晶モニタスタンドです・液晶ディスプレイを取付けできるスタンドで...

詳細を確認
  • 付属品
    ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)
  • JANコード
    4969887159842
  • トラスココード
    201-1759

ご注意

  • 取付けにおいてはディスプレイ重量と耐荷重を基準として選定して下さい。
  • 想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。

型番:

CR-LAST22BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR-LAST22BKの仕様・寸法情報

付属品
ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)
JANコード
4969887159842
トラスココード
201-1759
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CR-LAST22BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,485
( 46,734 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さ変更可能、キャスター付き液晶モニタスタンドです
・液晶ディスプレイを取付けできるスタンドです
・本体後方に支柱を取付けているため、壁面などに寄せて設置することができます。設置位置、ディスプレイの高さにより転倒しやすくなる場合があります
・機器を設置できる棚板付きです
・高さは1140~1700mmまで可動し、任意位置で固定することができます(ネジで固定)
・VESA規格に準拠し、□75×75mmおよび□100×100mmの取付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます
・液晶モニタ取付け部の耐荷重は10kgです

ご注意

  • 取付けにおいてはディスプレイ重量と耐荷重を基準として選定して下さい。
  • 想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

21~27インチ対応液晶モニタスタンドの型番CR-LAST22BKのページです。 型番CR-LAST22BKに関する仕様情報を記載しております。
21~27インチ対応液晶モニタスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
21~27インチ対応液晶モニタスタンド
水平多関節液晶モニターアーム(壁面用)
32~65型対応液晶ディスプレイスタンド
32型~55型対応液晶・プラズマディスプレイスタンド
52型~84型対応液晶・プラズマディスプレイスタンド
垂直液晶モニターアーム(壁面用)
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格42,48520,91040,84657,52663,73927,572
通常出荷日4日目3日目4日目4日目4日目1日目
付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)ディスプレイ取付け用ネジ4本(M4×12)----
JANコード496988715984249698871581044969887193211496988719304449698871930514969887158135
トラスココード201-1759201-8024201-9640200-5313203-2418202-1165

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト