17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ミスミ技術サポート窓口

キーボード収納台

キーボード収納台

通常単価(税別)
38,76040,249
税込単価
42,63644,274
通常出荷日:4日目

【特長】・MR-FAシリーズ用キーボード収納台です・本体からは内部でケーブル配線ができます

詳細を確認
  • 耐荷重(kg)
    15

ご注意

  • キーボード収納台は防塵機能にはなっていません。
  • 商品画像は代表画像です
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

高さ

(mm)

奥行

(mm)

幅(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
130
550
650
4969887127926
203-3061
1個
105
650
750
4969887127964
203-2557
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,760
( 42,636 )
4日目
40,249
( 44,274 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MR-FAシリーズ用キーボード収納台です
・本体からは内部でケーブル配線ができます

ご注意

  • キーボード収納台は防塵機能にはなっていません。
  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キーボード収納台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キーボード収納台
机上台
レーザープリンタ台CR-PU75-W
52型~84型対応液晶・プラズマディスプレイスタンド
PSX用オ-バ-トップデスク
パソコンデスク
メーカーサンワサプライLIHIT LABクラウンサンワサプライナカバヤシサンワサプライ
通常価格38,760-4,200 -11,16663,73915,371 -23,800 -
通常出荷日4日目1日目〜6日目4日目7日目〜4日目
耐荷重(kg)15-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト