17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スマートフォン・小型機器収納保管庫

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CAI-CABSP12N

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・スマートフォンやデジタルカメラなどの小型機器収納保管に最適です
・スマートフォンやPDA端末、デジタルカメラ、HDDなどを収納できる保管庫です(有効内寸:W115×D176×H66mm/一箇所当たり)
・仕切板を外すことができ、12台収納から6台収納に変更することが可能です
・デスクや台などの直置き使用、壁掛け使用の2タイプの設置方法が選択できます
・正面扉・バックパネルは鍵付です
・充電用にタップを本体後部に取付けることができるスペースがあります。バックパネルは取り外し可能(鍵付き)です
・抜いたケーブルそのまま収納棚に残して置けるように、収納部背部にグロメットを装備しています
・扉の開閉は左右どちらかで選択が可能です(初期設定は右開き)
・棚板には塩ビの板を使用しています
・盗難防止用のセキュリティワイヤーを通す穴が開いています。前扉にはアクリル窓を採用し、中の機器の有無の確認がしやすくなっています

指定中の仕様・寸法情報

種類
JANコード
4969887191675
質量(g)
11000.000
トラスココード
202-1118

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト