17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ミスミ技術サポート窓口

高耐荷重支柱取付けモニタアーム

高耐荷重支柱取付けモニタアーム

通常単価(税別)
10,00014,000
税込単価
11,00015,400
通常出荷日:1日目~7日目

【特長】・支柱へ取付け可能なアームです・液晶テレビの取付けにも対応です・VESA規格に準拠し、75×7...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    115
  • 付属品
    ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)
  • 幅(mm)
    120

ご注意

  • 想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取付けにおいてはディスプレイ重量と耐荷重を基準として選定して下さい。
  • 商品画像は代表画像です
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番奥行(mm)高さ(mm)アーム取付バーサイズ(mm)
CR-LA360490~510115丸パイプ:Φ40~60、角パイプ:40~50
CR-LA357183~203115丸パイプ:Φ25~40、角パイプ:25~30
CR-LA358490~510115丸パイプ:Φ25~40、角パイプ:25~30
CR-LA359183~203115丸パイプ:Φ40~60、角パイプ:40~50

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • アーム取付バーサイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

奥行

(mm)

JANコード

トラスココード

材質1

アーム取付バーサイズ(mm)

最小発注数量
183~203
4969887192696
200-8681
スチール
丸パイプ:Φ25~40、角パイプ:25~30
1個
490~510
4969887192702
201-0199
スチール)(エポキシ樹脂粉体塗装)
丸パイプ:Φ25~40、角パイプ:25~30
1個
183~203
4969887192719
201-0177
スチール
丸パイプ:Φ40~60、角パイプ:40~50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,000
( 11,000 )
1日目
14,000
( 15,400 )
7日目
10,000
( 11,000 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・支柱へ取付け可能なアームです
・液晶テレビの取付けにも対応です
・VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます
・ディスプレイ取り付け部は360°回転するので、水平方向に取り付けられたパイプにも取り付け可能です
・水平多関節タイプで、モニタの向きを任意の方向へ向けることができます(CR-LA358、CR-LA360のみ )
・アーム下にはケーブルクリップつきです(CR-LA358、CR-LA360のみ )

ご注意

  • 想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取付けにおいてはディスプレイ重量と耐荷重を基準として選定して下さい。
  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高耐荷重支柱取付けモニタアームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高耐荷重支柱取付けモニタアーム
水平多関節液晶モニターアーム(壁面用)
机上ラック TSLDRシリーズ
移動式ユニット 引出し+開き戸 450×450×570
手動昇降デスク
メタルラックパソコンデスク
メーカーサンワサプライサンワサプライトラスコ中山アズワンサンワサプライアイリスオーヤマ
通常価格10,000-20,9106,68636,10043,827 -17,443
通常出荷日1日目〜3日目1日目1日目4日目1日目
高さ(mm)115--570715~1125-
付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)ディスプレイ取付け用ネジ4本(M4×12)----
幅(mm)120-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト