17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ミスミ技術サポート窓口

エルゴノミクスリフトアップデスク MR-ERGST3

エルゴノミクスリフトアップデスク

通常単価(税別)
31,865
税込単価
35,052
通常出荷日:4日目

【特長】・座り作業、立ち作業の切り替えを容易に行い生産効率のアップです・お持ちのデスクに置くだけで、上...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像です

    型番:

    MR-ERGST3
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MR-ERGST3の仕様・寸法情報

    天板色
    ホワイト
    JANコード
    4969887192115
    トラスココード
    203-2080
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MR-ERGST3

    天板色

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    ホワイト
    4969887192115
    203-2080
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    31,865
    ( 35,052 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・座り作業、立ち作業の切り替えを容易に行い生産効率のアップです
    ・お持ちのデスクに置くだけで、上下昇降機能を追加することができます
    ・天板両サイドにあるレバーを同時に引くことで高さを調節することができます
    ・1日の中で立ち作業、座り作業の時間を作ることで疲労軽減になります

    ご注意

    • 商品画像は代表画像です
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    エルゴノミクスリフトアップデスクの型番MR-ERGST3のページです。 型番MR-ERGST3に関する仕様情報を記載しております。
    エルゴノミクスリフトアップデスクのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エルゴノミクスリフトアップデスク
    52型~84型対応液晶・プラズマディスプレイスタンド
    PSX用オ-バ-トップデスク
    机上台
    パソコンデスク
    CZ型デスクインワゴン
    メーカーサンワサプライサンワサプライナカバヤシLIHIT LABサンワサプライイトーキ
    通常価格31,86563,73915,371 -4,200 -23,800 -80,899 -
    通常出荷日4日目4日目7日目〜1日目〜4日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト